2AT20EL305.0 Y=29.07 - Produto obsoleto

Prodotto 2AT20EL305.0 Y=29.07 ora è un articolo obsoleto. Contattateci per qualsiasi ulteriore domanda.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

2AT20EL305.0 Y=29.07
2AT20EL305.0 Y=29.07

Profile Rail, T-Series Sfera Assemblaggio, 2 Carriage, 1 Rail, 305.0 mm Long, Size: 20 mm, X=60 mm, Y=29.07 mm


  • Sold as assemblies only. Carriages are dimensionally matched to rails during assembly.
  • Lightweight design and construction
  • Aluminum rail with hardened steel ball path insert

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio30 mm
[B]44 mm
[B1]20 mm
[B2]12 mm
[F1]5.8 mm
[F2]9.5 mm
[G]6 mm
[G2]7.5 mm
[J]25 mm
[J1]18 mm
[L] Lunghezza della slitta76 mm
[L1]36 mm
[M1]6.25 mm
[N]32 mm
[S1]M5 
[X] Dim.60 mm
[Y] Dim.29.07 mm
[Y2]35.93 mm
Lunghezza305.0 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyAssemblaggio 
Dimensioni rotaia (nominali)20 mm
Numero di slitte
Temperature Max80 °C
Weight0.68 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima50 m/s²
Capacità di carico statico11000 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata9000 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata11339 N
Velocità massima3 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?